Resultados mostrados de 1 a 10 de 54

Depurar Resultados

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE12A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 10", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE10A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 10", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE10A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 10", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE10A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 2-1/2" de diámetro, carrera de 10", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NE10A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 1 a 10 de 54