Resultados mostrados de 11 a 20 de 107

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 10", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF10A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 10", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF10A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF08A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF08A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF08A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF08A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF08A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF08A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 6", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF06A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 6", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF06A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"
Resultados mostrados de 11 a 20 de 107