Resultados mostrados de 41 a 50 de 107

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF03A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF03A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF02A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF02A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", rosca inferior MS4, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF02A-N02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", horquilla desmontable MP2, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF02A-E07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", brida anterior MF1, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF02A-E04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", rosca inferior MS4, vástagos horizontales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF02A-E02-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 1", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF01A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 3-1/4" de diámetro, carrera de 1", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NF01A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3-1/4"
Resultados mostrados de 41 a 50 de 107