Resultados mostrados de 1 a 10 de 27

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 6", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 4", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 3", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 2", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 12", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 1", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", brida anterior MF1, sin amortiguación

Artículo:J0333B1-3.25X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"
Resultados mostrados de 1 a 10 de 27