Resultados mostrados de 1 a 2 de 2

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Artículo:PRA/181040/M/100
Funcionamiento:Simple efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:40 mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 32mm diameter, 100mm stroke

Artículo:PRA/181032/M/100
Funcionamiento:Simple efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:32 mm
Resultados mostrados de 1 a 2 de 2