Resultados mostrados de 1 a 5 de 5

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 100mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/182100/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/2
Diámetro del cilindro:100 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 80mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/182080/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:80 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/182063/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G3/8
Diámetro del cilindro:63 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 40mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/182040/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:40 mm

ISO/VDMA profile double acting cylinder, 32mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/182032/M/25
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/8
Diámetro del cilindro:32 mm
Resultados mostrados de 1 a 5 de 5