Resultados mostrados de 1 a 3 de 3

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 50mm stroke

Artículo:PRA/181040/M/50
Funcionamiento:Simple efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:50 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:40 mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 25mm stroke

Artículo:PRA/181040/M/25
Funcionamiento:Simple efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:25 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:40 mm

ISO/VDMA profile single acting cylinder, 40mm diameter, 100mm stroke

Artículo:PRA/181040/M/100
Funcionamiento:Simple efecto
Estándar:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24.562
Longitud de carrera:100 mm
Tamaño de la conexión:G1/4
Diámetro del cilindro:40 mm
Resultados mostrados de 1 a 3 de 3