Resultados mostrados de 1 a 10 de 72

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X6.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X6.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X6.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X5.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X5.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X5.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X4.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X4.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X4.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X3.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 1 a 10 de 72