Resultados mostrados de 1 a 10 de 245

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 6", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 4", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 3", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 2", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 12", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2-1/2" de diámetro, carrera de 1", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.50X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 2" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, con amortiguación ajustable

Artículo:J1277A1-2.00X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 1 a 10 de 245