Resultados mostrados de 1 a 10 de 270

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Diámetro del cilindro

Nombre de la gama

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 6", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X6.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 5", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X5.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 4", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X4.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 3", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X3.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 2", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X2.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 12", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X12.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 10", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X10.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 4" de diámetro, carrera de 1", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-4.00X1.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:4"

Cilindro NFPA Serie J en acero, 3-1/4" de diámetro, carrera de 8", horquilla para tapa fija MP1, sin amortiguación

Artículo:J1233B1-3.25X8.000
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Diámetro del cilindro:3-1/4"
Resultados mostrados de 1 a 10 de 270