Resultados mostrados de 1 a 10 de 1076

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Tipo de purga

Series

Nombre de la gama

Filtro/regulador Serie B07, con escape, sin manómetro, vaso plástico, purga manual, 5 µm, presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:B07-201-M1KA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Policarbonato
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Filtro/regulador Serie B07, con escape, sin manómetro, vaso plástico, purga automática, presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:B07-201-A1KA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Policarbonato
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Filtro/regulador Maxseal Serie B38, 5 µm, purga automática, con escape, conexión 1/2" NPT

Artículo:B38-444-A1LA
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Acero inoxidable
Gama de presión:0.3 ... 9 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.7-17 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP3-RSN
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.7 ... 17 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.7-17 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP3-RSG
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.7 ... 17 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP3-RMN
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.3-10 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP3-RMG
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.3-4 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP3-RFN
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.3 ... 4 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 40 µm, 0.3-4 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP3-RFG
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.3 ... 4 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/4", 5 µm, 0.7-17 bar, manual drain

Artículo:B84G-6GT-QP1-RSN
Tamaño de la conexión:G3/4
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Guarded Polycarbonate
Gama de presión:0.7 ... 17 bar
Resultados mostrados de 1 a 10 de 1076