Resultados mostrados de 1 a 7 de 7

Conector con led para bobina 22 mm, 24 Vcd, con luz indicadora

Artículo:54934-08
Voltaje:24 V.c.a./c.c.
Tipo de conector:Pasacable con supresor de sobrepresión

Kit tapas finales Serie VS26 multipolo, conexión 3/8'" NPT

Artículo:VS2672500-SGC0
Tamaño de la conexión:NPT1/8;NPT3/8

Conector con led para bobina 22 mm, 120 Vca/Vcd, con luz indicadora

Artículo:54934-02
Voltaje:110 … 120 V.c.a./c.c.
Tipo de conector:Pasacable con supresor de sobrepresión

Conector con cable integrado de 18 mts, con luz indicadora, supresión de picos, 24 Vca/Vcd, bonina 22 mm.

Artículo:54934-30
Voltaje:24 V.c.a./c.c.
Tipo de conector:Pasacable con supresor de sobrepresión
Resultados mostrados de 1 a 7 de 7