Resultados mostrados de 21 a 30 de 255

Union recta tubo a tubo 8 mm D/E

Artículo:C00200800
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C

Conector recto, 6 mm hex. interna, 17 mm hex. externa, 10 mm. tubo D/E, rosca 1/4" ISO R

Artículo:C01251028
Rosca:R1/4
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C

Conector codo 90° rotable, tubo 6 mm, rosca 1/4" ISO R

Artículo:C01470628
Rosca:R1/4
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Codo en espiga
Series:Pneufit C

Unión "T" tubo a tubo 6 mm D/E

Artículo:C00600600
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:T
Series:Pneufit C

Conector recto, 5 mm hex. interna, 14 mm hex. externa, 8 mm. tubo D/E, rosca 1/8" ISO R

Artículo:C01250818
Rosca:R1/8
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C
Resultados mostrados de 21 a 30 de 255