Resultados mostrados de 41 a 50 de 255

Plug

Artículo:C00040800
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C

Union recta tubo a tubo 12 mm

Artículo:C00201200
Diámetro exterior del tubo:12 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C

Conector recto, 8 mm hex. interna, 17 mm hex. externa, 10 mm. tubo D/E, rosca 3/8" ISO R

Artículo:C01251038
Rosca:R3/8
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C

Conector codo 90° rotable, tubo 4 mm, rosca 1/8" ISO R

Artículo:C01470418
Rosca:R1/8
Diámetro exterior del tubo:4 mm
Forma:Codo en espiga
Series:Pneufit C

Conector codo 90° rotable, tubo 10 mm, rosca 3/8" ISO R

Artículo:C01471038
Rosca:R3/8
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Forma:Codo en espiga
Series:Pneufit C

Conector codo 90° rotable, tubo 6 mm D/E, rosca M5

Artículo:C02470605
Rosca:M5
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Codo en espiga
Series:Pneufit C

Conector recto, 4 mm hex. interna, 13 mm hex. externa, 6 mm. tubo D/E, rosca 1/8" ISO G

Artículo:C02250618
Rosca:G1/8
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Recto
Series:Pneufit C

Unión "T" tubo a tubo 10 mm D/E

Artículo:C00601000
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Forma:T
Series:Pneufit C

Conector codo 90° rotable, tubo 6 mm D/E, rosca 1/8" ISO G

Artículo:C02470618
Rosca:G1/8
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Codo en espiga
Series:Pneufit C
Resultados mostrados de 41 a 50 de 255