Resultados mostrados de 1 a 10 de 24

Depurar Resultados

Regulador miniatura Serie R07, con escape, sin manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:R07-200-RGKA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Regulador de presión para instrumentación de precisión

Artículo:11-018-100
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.1 ... 4.1 bar

Regulador de presión para instrumentación de precisión

Artículo:11-018-110
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.2 ... 10.3 bar

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, sin manómetro, conexión 1/4" PTF

Artículo:11-002-013
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar

R38 Series aluminium precision regulator, 1/4 PTF, 0.04-2 bar, without gauge

Artículo:R38-200-RNCA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.04 ... 2 bar

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, 1/4" NPT, 0.7-17 bar

Artículo:R82R-2AT-RSN
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon Plus
Gama de presión:0.7 ... 17 bar

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, 1/4" NPT, 0.7-17 bar, integrated gauge

Artículo:R82R-2AT-RSG
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon Plus
Gama de presión:0.7 ... 17 bar

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, 1/4" NPT, 0.3-10 bar

Artículo:R82R-2AK-RMN
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon Plus
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, 1/4" NPT, 0.3-10 bar, integrated gauge

Artículo:R82R-2AK-RMG
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon Plus
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Resultados mostrados de 1 a 10 de 24