Resultados mostrados de 11 a 19 de 19

Manómetro, rango de 0 a 20 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior 1/4" NPT

Artículo:18-015-210
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 20 bar
Gama de presión (psi):0 ... 300 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 2 MPa

Manómetro, rango de 0 a10 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior

Artículo:18-015-209
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro

Artículo:18-015-208
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 4 bar
Gama de presión (psi):0 ... 60 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.4 MPa

Manómetro, rango de 0 a 7 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-204
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro, rango de 0 a 11 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-203
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 7 bar
Gama de presión (psi):0 ... 100 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.7 MPa

Manómetro, rango de 0 a 10 bar, Ø 50 mm, conexión inferior 1/4" NPT

Artículo:18-015-085
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro, rosca 1/8" ISO R, rango de 0 a 360 psi, conexión central posterior

Artículo:18-015-014
Tamaño de la conexión:R1/8
Gama de presión (bar):0 ... 25 bar
Gama de presión (psi):0 ... 362 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 2.5 MPa

Manómetro, rosca 1/8" ISO R, rango de 0 a 87 psi, conexión central posterior

Artículo:18-015-012
Tamaño de la conexión:R1/8
Gama de presión (bar):0 ... 6 bar
Gama de presión (psi):0 ... 87 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.6 MPa
Resultados mostrados de 11 a 19 de 19