Resultados mostrados de 1 a 10 de 19
no image

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit, G1/8"

Artículo:820100-02KIT
Series:Excelon Plus
no image

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit, 1/8" NPT

Artículo:820100-01KIT
Series:Excelon Plus

Manómetro en acero inoxidable, rango de 0 a 11 bar, Ø 57 mm, conexión inferior 1/4" NPT

Artículo:18-013-844
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (psi):0 ... 140 psi

Manómetro en acero inoxidable, rango de 0 a 160 bar, Ø 57 mm, conexión inferior 1/4" NPT

Artículo:18-015-917
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:57 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi

Manómetro en acero inoxidable, rango de 0 a 140 bar, Ø 40 mm, conexión inferior 1/4" PTF

Artículo:18-015-909
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 10 bar
Gama de presión (psi):0 ... 145 psi

Manómetro, rango de 0 a 2 bar, Ø 40 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-214
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 2 bar
Gama de presión (psi):0 ... 30 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.2 MPa

Manómetro, rango de 0 a 11 bar, Ø 40 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-212
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro, rango de 0 a 4 bar, Ø 40 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-211
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 4 bar
Gama de presión (psi):0 ... 60 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.4 MPa
Resultados mostrados de 1 a 10 de 19