Resultados mostrados de 1 a 7 de 7

Purga automática Serie 17-016, depósito metálico con visor de 0.16 lt, conexión 1/2" NPT

Artículo:17-016-107
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Materiales - Depósito:Zinc

Purga automática Serie 17-016, depósito transparente de 0.16 lt, conexión 1/2" NPT

Artículo:17-016-104
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Materiales - Depósito:Policarbonato

Válvula automática de drenado, conexión 1/2" NPT, válvula 115 Vac

Artículo:17-020-306
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Voltaje:115Vac
Tipo de conector:DIN 43 650 Forma A
Maniobra de la válvula:2/2 NC

Bobina 115 VAC

Artículo:17-020-300
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:115Vac
Tipo de conector:DIN 43 650 Forma A
Maniobra de la válvula:2/2 NC

Dual Timer for Electronic Drain Valve

Artículo:8030
Tipo de conector:DIN 43 650 Forma A
Maniobra de la válvula:2/2 NC

115VAC Coil

Artículo:297600
Tipo de conector:DIN 43 650 Forma A
Maniobra de la válvula:2/2 NC

Electronic Drain Valve Service Kit

Artículo:298211
Tipo de conector:DIN 43 650 Forma A
Maniobra de la válvula:2/2 NC
Resultados mostrados de 1 a 7 de 7