Resultados mostrados de 1 a 6 de 6

Manómetro, rango de 0 a 2 bar, Ø 40 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-214
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 2 bar
Gama de presión (psi):0 ... 30 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.2 MPa

Manómetro, rango de 0 a 11 bar, Ø 40 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-212
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro, rango de 0 a 4 bar, Ø 40 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-211
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 4 bar
Gama de presión (psi):0 ... 60 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.4 MPa

Manómetro, rango de 0 a 7 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-204
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro, rango de 0 a 11 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior 1/8" NPT

Artículo:18-015-203
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 7 bar
Gama de presión (psi):0 ... 100 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.7 MPa
Resultados mostrados de 1 a 6 de 6