Regulador en acero inoxidable Serie R22, ajuste con maneta en "T", con escape, con manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/2" NPT

Artículo:R22-401-RNMA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.4 ... 10 bar