Resultados mostrados de 11 a 20 de 24

Excelon Plus General Purpose Regulator, 1/4" NPT, 0.3-4 bar

Artículo:R82G-2AK-RFN
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon Plus
Gama de presión:0.3 ... 4 bar

Excelon Plus General Purpose Regulator, 1/4" NPT, 0.3-4 bar, integrated gauge

Artículo:R82G-2AK-RFG
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon Plus
Gama de presión:0.3 ... 4 bar

Regulador miniatura Serie R07, con escape, sin manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:R07-200-RGKA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Regulador de presión para instrumentación de precisión

Artículo:11-018-100
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.1 ... 4.1 bar

Regulador de presión para instrumentación de precisión

Artículo:11-018-110
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.2 ... 10.3 bar

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, sin manómetro, conexión 1/4" PTF

Artículo:11-002-013
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar

R38 Series aluminium precision regulator, 1/4 PTF, 0.04-2 bar, without gauge

Artículo:R38-200-RNCA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.04 ... 2 bar

Regulador Excelon Serie R73G, pomo de ajuste de regulación, sin manómetro, conexión 1/4" PTF

Artículo:R73G-2AK-RMN
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Regulador Serie R73G, pomo de regulación, con manómetro, conexión 3/8" PTF

Artículo:R73G-2AK-RMG
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.3 ... 10 bar
Resultados mostrados de 11 a 20 de 24