Resultados mostrados de 41 a 47 de 47

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/2" NPT, 5 µm, 0.3-10 bar, automatic drain

Artículo:B84G-4AK-AD1-RMN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/2" NPT, 5 µm, 0.3-10 bar, automatic drain

Artículo:B84G-4AK-AD1-RMG
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/2" NPT, 5 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Artículo:B84G-4AK-AD1-RFN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 4 bar

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/2" NPT, 5 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Artículo:B84G-4AK-AD1-RFG
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon Plus
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 4 bar

Filtro/regulador Maxseal Serie B38, 5 µm, purga automática, con escape, conexión 1/2" NPT

Artículo:B38-444-A1LA
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Acero inoxidable
Gama de presión:0.3 ... 9 bar

Filtro de uso general Serie F22 en acero inoxidable, 5 µm, purga automática, conexión 1/2" PTF

Artículo:F22-400-A1DA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Acero inoxidable

Filtro/regulador Maxseal Serie IFR, 40 µm, purga manual con manómetro, conexión 1/4" NPT

Artículo:YR2ACA3H1BS005
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:5.00 µm
Gama de presión:0.5 ... 10 bar
Resultados mostrados de 41 a 47 de 47