Resultados mostrados de 1 a 4 de 4

Manómetro, rango de 0 a 20 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior 1/4" NPT

Artículo:18-015-210
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 20 bar
Gama de presión (psi):0 ... 300 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 2 MPa

Manómetro, rango de 0 a10 bar, Ø 50 mm, conexión central posterior

Artículo:18-015-209
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa

Manómetro

Artículo:18-015-208
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 4 bar
Gama de presión (psi):0 ... 60 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.4 MPa

Manómetro, rango de 0 a 10 bar, Ø 50 mm, conexión inferior 1/4" NPT

Artículo:18-015-085
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:50 mm
Gama de presión (bar):0 ... 11 bar
Gama de presión (psi):0 ... 160 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 1.1 MPa
Resultados mostrados de 1 a 4 de 4