Manómetro en acero inoxidable, rango de 0 a 140 bar, Ø 40 mm, conexión inferior 1/4" PTF

Artículo:18-015-909
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro nominal:40 mm
Gama de presión (bar):0 ... 10 bar
Gama de presión (psi):0 ... 145 psi