Resultados mostrados de 41 a 50 de 53

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V51B511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c., 2 W

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V50A611A-A218JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:110/120 V.c.a. 50/60 Hz, 4/2,5 VA

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V50A611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c., 2 W

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V50A511A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:110/120 V.c.a. 50/60 Hz, 4/2,5 VA

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V50A511A-A218AB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:110/120Vac 50/60Hz, 3.7/3.2 VA

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V50A511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c., 2 W

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V50A511A-A213AB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24Vdc, 2.9W

Válvulas solenoide 5/2, sol/sol (115 Vac) ISO #2, con control integral de flujo

Artículo:SXE0574-A60-00-18JB
Talla ISO:ISO #2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:115V 50/60 Hz
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoide 5/2, sol/sol (24 Vcd), ISO #2, con control integral de flujo

Artículo:SXE0574-A60-00-13JB
Talla ISO:ISO #2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoide 5/2, sol/sol (115 Vac) ISO #1, con control integral de flujo

Artículo:SXE0573-A60-00-18JB
Talla ISO:ISO #1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:115V 50/60 Hz
Tipo de conector:22mm estándar industrial
Resultados mostrados de 41 a 50 de 53