Resultados mostrados de 11 a 20 de 22

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula Serie V60, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/8" NPT

Artículo:V60P517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoide 5/2, sol/muelle (24 Vcd), ISO #2, con control integral de flujo

Artículo:SXE9574-A80-00-13JB
Talla ISO:ISO #2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/aire y muelle
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoide 5/2, sol/muelle (24 Vcd), ISO #1, con control integral de flujo

Artículo:SXE9573-A80-00-13JB
Talla ISO:ISO #1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/aire y muelle
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoide 5/2, sol/muelle (24 Vcd), ISO #1, sin control integral de flujo

Artículo:SXE9573-A70-00-13JB
Talla ISO:ISO #1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/aire y muelle
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoide 5/2, sol/sol (24 Vcd), ISO #2, con control integral de flujo

Artículo:SXE0574-A60-00-13JB
Talla ISO:ISO #2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoide 5/2, sol/sol (24 Vcd), ISO #1, con control integral de flujo

Artículo:SXE0573-A60-00-13JB
Talla ISO:ISO #1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial
Resultados mostrados de 11 a 20 de 22