Resultados mostrados de 31 a 40 de 48

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B413A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B313A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula Serie V60, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/8" NPT

Artículo:V60P517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60AA11A-A213JB
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A413A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A313A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 31 a 40 de 48