Resultados mostrados de 11 a 20 de 48

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE9574A700013JB
Talla ISO:ISO #2
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.

Islas de válvulas serie VS18 Mini-ISO

Artículo:VS18SB11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
no image

ICO3 Direct Acting Solenoid Valve

Artículo:Y013CA3H2BS
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V63D513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V63D511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62S517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C611A-A218JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 11 a 20 de 48