Resultados mostrados de 1 a 4 de 4

Válvula proporcional Serie VP50, 4-20mA, 0-10 bar, conexión 1/4" ISO G

Artículo:VP5010BJ411H00
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de salida:0 ... 10 bar

Regulador de presión electrónico Serie VP10, rango de presión de salida de 3 a 90 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:VP1006PK401A00
Tamaño de la conexión:NPT1/4
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 90 psi

Regulador de presión electrónico Serie VP10, rango de presión de salida de 3 a 145 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:VP1008PK401A00
Tamaño de la conexión:NPT1/4
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 145 psi

Regulador de presión electrónico Serie VP10, rango de presión de salida de 3 a 14.5 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:VP1001PK400A00
Tamaño de la conexión:NPT1/4
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 14.5 psi
Resultados mostrados de 1 a 4 de 4