Die richtige Lösung für Ihre Anwendung
Schaltschränke, Bedienfelder, Verteiler und integrierte pneumatische und elektronische Komponenten bieten die optimale Systemlösung für Ihre Anwendung. Von den ersten Design-Konzepten bis hin zum technischen Support gewährleistet Norgrens anwendungstechnische Kompetenz die richtige Lösung für Ihre Anwendung.Was sind die verschiedenen Arten von Schaltschränken und kundenspezifischen Lösungen?
Ein Schaltschrank ist ein Gehäuse, das eine Reihe von elektropneumatischen Steuerungskomponenten enthält.
Was sind die Vorteile der Verwendung von Schaltschränken?
"Steuereinheit" ist ein allgemeiner Begriff, der für einen Schaltschrank oder eine Steuertafel verwendet werden kann und somit eine vormontierte Baugruppe beschreibt, die eine maßgeschneiderte pneumatische oder elektropneumatische Steuerungssystemlösung liefert.
Was ist eine Ventilbatterie?
In diesem Artikel wird erklärt, was eine Ventilbatterie ist und welche Vorteile sie gegenüber einzelverdrahteten Ventilen mit sich bringt.
Ist eine Ventilinsel für Ihre Anwendung sinnvoll?
Ventilinseln sind eine Kombination von Ventilen mit zusammengefassten pneumatischen Anschlüssen und gemeinsamer Energieversorgung, angebunden an eine SPS.