Resultados mostrados de 31 a 40 de 560

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X3.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X3.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X2.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X2.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X2.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X1.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X1.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X1.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 12", horquilla desmontable MP2, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG12A-N07-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"

Cilindros NFPA no rotativos Serie N, 4" de diámetro, carrera de 12", brida anterior MF1, vástagos verticales, con amortiguación ajustable

Artículo:NG12A-N04-AMCM0
Funcionamiento:Doble efecto
Estándar:NFPA
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:4"
Resultados mostrados de 31 a 40 de 560