Resultados mostrados de 1 a 5 de 5

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, sin manómetro, conexión 1/4" PTF

Artículo:11-002-013
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, sin manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:11-002-061
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, con manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:11-002-067
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, sin manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:11-002-065
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Gama de presión:0.3 ... 17 bar

Regulador de precision Serie 11-002, con escape, con manómetro, conexión 3/8" PTF

Artículo:11-002-043
Tamaño de la conexión:3/8" PTF
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar
Resultados mostrados de 1 a 5 de 5