Resultados mostrados de 1 a 10 de 57

Regulador pilotado remoto Serie R18, conexión 2" PTF

Artículo:R18-C00-RNXA
Funcionamiento:Con escape
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF

Filtro de uso general Serie F17, conexión 1-1/2" PTF, 40 µm, purga automática, depósito metálico con mirilla

Artículo:F17-B00-A3DA
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio

Filtro de uso general Serie F17, conexión 1-1/2" PTF, 40 µm, purga manual, depósito metálico con mirilla

Artículo:F17-B00-M3DA
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio

Regulador pilotado remoto Serie R18, conexión 1-1/2" PTF

Artículo:R18-B00-RNXA
Funcionamiento:Con escape
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF

Filtro de uso general Serie F18, 40 µm, purga automática, conexión 1-1/2" PTF

Artículo:F18-B00-A3DA
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio

Filtro de uso general Serie F18, 40 µm, purga manual, conexión 1-1/2" PTF

Artículo:F18-B00-M3DA
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio

B17 Filter Regulator, 1-1/2" PTF, 1 liter manual drain, 40µm

Artículo:B17-B97-M3LA
Tamaño de la conexión:1-1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 8.5 bar
Resultados mostrados de 1 a 10 de 57