Resultados mostrados de 1 a 10 de 18

Válvula de corredera 3/2 Serie Nugget 200, leva/leva/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KL1
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva/Leva, Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, rodillo-leva/muelle, vertical, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03061102
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:G1/4

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KB0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041102
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03029302
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041602
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8
Resultados mostrados de 1 a 10 de 18