Resultados mostrados de 11 a 20 de 40

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Nombre de la gama

Nugget 200 Series 5/3 APB spring centered treadle actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KT2
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Pedal con muelle centrado
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:X3039322
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Rodillo de Leva Heavy Duty/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03061102
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:G1/4

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KB0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041102
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas de corredera

Artículo:K71DA00KC0KB3
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Botón/retén, negro
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3047702
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03029302
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas de corredera

Artículo:K41EA00KS1KB0
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas de corredera

Artículo:K71FA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Resultados mostrados de 11 a 20 de 40