Resultados mostrados de 21 a 30 de 54

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Función

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C313A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 3/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R417A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V61BA11A-A3000
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61BA11A-A213JB
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V61B417A-A3000
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B413A-A218JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:120Vac

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B413A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B313A-A218JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:120Vac
Resultados mostrados de 21 a 30 de 54