Resultados mostrados de 1 a 10 de 46

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/2" NPT

Artículo:K71FA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D517A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D417A-A3000
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62S517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Resultados mostrados de 1 a 10 de 46