Resultados mostrados de 1 a 10 de 29

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Nombre de la gama

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, rodillo-leva/muelle, vertical, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03061102
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:G1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041102
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03029302
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Resultados mostrados de 1 a 10 de 29