Resultados mostrados de 1 a 3 de 3

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial
Resultados mostrados de 1 a 3 de 3