Resultados mostrados de 1 a 5 de 5

Nugget 200 Series 5/3 APB lever/lever/lever actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KL2
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/leva/leva
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Nugget 200 Series 5/3 APB lever/lever/lever, detent actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KL3
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/Leva/Leva, Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K81DA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K81EA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Nugget 200 Series 5/3 APB spring centered treadle actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KT2
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Pedal con muelle centrado
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Resultados mostrados de 1 a 5 de 5