Resultados mostrados de 1 a 9 de 9

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C611A-A218JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61R611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 3/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R417A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B611A-A218JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula Serie V60, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/8" NPT

Artículo:V60P517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 1 a 9 de 9