Resultados mostrados de 1 a 10 de 10

Válvula 2x3/2 NC Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas

Artículo:VS18SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 2x3/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62C413A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula Serie V61, 3/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R417A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61BA11A-A213JB
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B413A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60AA11A-A213JB
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A413A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 1 a 10 de 10