54D Senzor de presiune electronic destinat pentru aer comprimat, -1 … 1 bar, configurabil IO-Link

Articol: 54D-V101G-DA1-AA
  • Greutate compactă, robustă și ușoară cu port G1/8
  • Schimbarea culorii afișajului sub presiune configurabilă la punctul de comutare (roșu / verde)
  • Rezistență ridicată la suprapresiune și vid
Medium:Compressed air, filtered and lubricated or non-lubricated
Port size:G1/8
Operating temperature:0 ... 70 °C
Electrical connection:M8
Pressure Range:-1 ... 1 bar
Output signal:1 x PNP (configurabil IO-Link)/ 1 x analog

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technical Details

AttributeValue
Medium:Compressed air, filtered and lubricated or non-lubricated
Port size:G1/8
Operating temperature:0 ... 70 °C
Electrical connection:M8
Pressure Range:-1 ... 1 bar
Output signal:1 x PNP (configurabil IO-Link)/ 1 x analog
Over pressure:20 bar
Switching time:< 6 m/s
Type of Pressure:Relativ si diferential
Range:54D

Accessories

Accessories

Cablu 1.5m, 4 pini, unghi 90°

Articol:0523446000000000
Connector type:4 Pin M8

Cablu 5m, 4 pini

Articol:0523447000000000
Connector type:4 Pin M8

Cablu 5m, 4 pini, unghi 90°

Articol:0523448000000000
Connector type:4 Pin M8

Cablu 1.5m, 4 pini

Articol:0523449000000000
Connector type:4 Pin M8