Prezentarea rezultatelor de la 31 la 40 din 41

Refine results

Categories

Port size

Nominal diameter

Port connections

Gauges

Articol:18-015-913
Port size:1/4" NPT
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi

Gauges

Articol:18-015-878
Port size:G1/8A
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Articol:18-015-024
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa

Gauges

Articol:18-015-858
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 84 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Articol:18-015-888
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 25 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 362 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 2.5 MPa

Gauges

Articol:18-015-851
Port size:G1/4A
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 16 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 240 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1.6 MPa

Gauges

Articol:18-015-882
Port size:G1/4A
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Articol:18-015-905
Port size:1/4" NPT
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 25 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 362 psi

Gauges

Articol:18-015-856
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Articol:18-015-887
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 14 psi
Prezentarea rezultatelor de la 31 la 40 din 41