Shape

O/D Tube

Series

Racorduri din material compozit Pneufit C

Gama variata de racorduri rapide din material compozit Pneufit C in diverse configuratii si marimi cu filet paralel sau conic.

Mai multe informaţii

Racorduri rapide Pneufit

Racorduri metalice compacte Pneufit cu inel de etansare si fixare ferma

Mai multe informaţii

Racorduri din material compozit Pneufit M

Racorduri cu dimensiuni reduse tip Pneufit M, oferind montaj rapid si fara unelte.

Mai multe informaţii

Racorduri din otel inox Pneufit S

Racordurile din otel inox Pneufit S sunt ideale mediilor agresive precum aplicatiilor din industria alimentara.

Mai multe informaţii

Racorduri rapide pentru vehicule comerciale Fleetfit

Racordurile rapide Fleetfit respecta cerintele extreme de utilizare la bordul vehiculelor.

Mai multe informaţii

Racorduri de montaj Push-on

Conectare rapida si simpla a circuitelor pneumatice, ideale pentru utilizare cu vacuum.

Mai multe informaţii

Racorduri de compresiune

Racorduri de compresiune durabile ideale pentru majoritatea aplicatiilor.

Mai multe informaţii

Adaptoare BSP si pentru furtun

Racorduri din alama nichelata, rezistente la coroziune, cu filet sau pentru furtun.

Mai multe informaţii

Racorduri rotative

Racorduri rotative potrivite utilizarii cu diverse fluide

Mai multe informaţii

Pneufit Push-In Fittings

Articol:102250418
Thread:G1/8
O/D Tube:4 mm
Shape:Straight

Fleetfit Vehicle Push-In Fittings

Articol:97450307
Standard:DIN 74324
O/D Tube:12 mm
Shape:Straight

Stem reducer

Articol:C00230604
O/D Tube:4 mm
O/D Stem:6.0
Shape:Straight

90° Swivel Elbow Adaptor

Articol:C01471228
Thread:R1/4
O/D Tube:12 mm
Shape:Elbow

Pneufit Push-In Fittings

Articol:102470405
Thread:M5
O/D Tube:4 mm
Shape:Elbow

Pneufit Push-In Fittings

Articol:102251248
Thread:G1/2
O/D Tube:12 mm
Shape:Straight

90° Swivel Elbow Adaptor

Articol:C01471028
Thread:R1/4
O/D Tube:10 mm
Shape:Elbow

Straight (int hex only), M5 Thread 5/32" OD

Articol:M022A0405
Thread:M5
O/D Tube:4 mm
Shape:Straight

90° Swivel Elbow Adaptor

Articol:C02470818
Thread:G1/8
O/D Tube:8 mm
Shape:Elbow

Banjo Flow Control (out) - parallel

Articol:C0K510405
Thread:M5
O/D Tube:4 mm
Shape:Banjo