Resultados mostrados de 31 a 40 de 332

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X2.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X2.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X2.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X1.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X1.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X1.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X6.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X6.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X6.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X5.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 31 a 40 de 332