Resultados mostrados de 11 a 20 de 332

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X3.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X3.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X2.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X2.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X2.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X1.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X1.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X1.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X6.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP250X6.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2-1/2"
Resultados mostrados de 11 a 20 de 332