Resultados mostrados de 41 a 50 de 332

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X5.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X5.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X4.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X4.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X4.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X3.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X3.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X3.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X2.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP200X2.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Diámetro del cilindro:2"
Resultados mostrados de 41 a 50 de 332