Resultados mostrados de 1 a 10 de 332

Tamaño de la conexión

Diámetro del cilindro

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X6.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X6.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X6.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X5.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X5.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X5.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X4.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X4.000-DAN
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X4.000-DAD
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"

Cilindros en acero inoxidable Serie Roundline Plus

Artículo:RP300X3.000-DAP
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Diámetro del cilindro:3"
Resultados mostrados de 1 a 10 de 332