Resultados mostrados de 1 a 7 de 7

Regulador en acero inoxidable Serie R22, ajuste con maneta en "T", con escape, con manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/2" NPT

Artículo:R22-401-RNMA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Gama de presión:0.4 ... 10 bar

Filtro de uso general Serie F22 en acero inoxidable, 25 µm, purga automática, conexión 1/2" PTF

Artículo:F22-400-A2DA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:25.00 µm
Materiales - Depósito:Acero inoxidable

Filtro de uso general Serie F22 en acero inoxidable, 25 µm, purga manual, conexión 1/2" PTF

Artículo:F22-400-M2DA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:25.00 µm
Materiales - Depósito:Acero inoxidable

Filtro de uso general Serie F22 en acero inoxidable, 5 µm, purga automática, conexión 1/2" PTF

Artículo:F22-400-A1DA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Acero inoxidable

Filtro de uso general Serie F22 en acero inoxidable, 5 µm, purga manual, conexión 1/2" PTF

Artículo:F22-400-M1DA
Estándar:NACE MR-0175, revisión 2002
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Acero inoxidable

Filtro/regulador Maxseal Serie IFR, 40 µm, purga manual con manómetro, conexión 1/2" NPT

Artículo:YR2ACA3H1BS040
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:50.00 µm
Gama de presión:0.5 ... 10 bar

Filtro/regulador Maxseal Serie IFR, 40 µm, purga manual con manómetro, conexión 1/4" NPT

Artículo:YR2ACA3H1BS005
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:5.00 µm
Gama de presión:0.5 ... 10 bar
Resultados mostrados de 1 a 7 de 7